Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:сталь, шаровая ручка из термопласта.Исполнение: закалённый и шлифованный, шаровая ручка черно-серая.Указание:Упорные штифты образуют вместе с втулками оптимальную комбинацию для быстрого позиционирования и фиксирования. Благодаря очень точному исполнению упорного штифта и втулки достигается высокая стабильность повторного позиционирования при соединении двух элементов.

Технические указания смотри в инструкции по сборке.

Чертежи

Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2D3LL1L3L5L6Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Внутренняя резьба, шаровая ручкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0359.010Aстандарт101619257525132,53161929M6 по запросу
K0359.012Aстандарт1220233287331333562235M8 по запросу
K0359.016Aстандарт16252840102,541,51334263050M10 по запросу
K0359.020Aстандарт20303340110,541,51335064663M10 по запросу
K0359.025Aстандарт25384250130511336063973M10 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33