Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма D, гладкие
K1840_D

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.
Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма D, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H3TSW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.403089DгладкаяСталь383106455 по запросу
K1840.404089DгладкаяСталь483106455 по запросу
K1840.405089DгладкаяСталь583106465 по запросу
K1840.406109DгладкаяСталь6103117475 по запросу
K1840.408139DгладкаяСталь813,53149,549,55 по запросу
K1840.410179DгладкаяСталь101731611,5411,55 по запросу
K1840.1403089Dгладкаянержавеющая сталь383106455 по запросу
K1840.1404089Dгладкаянержавеющая сталь483106455 по запросу
K1840.1405089Dгладкаянержавеющая сталь583106465 по запросу
K1840.1406109Dгладкаянержавеющая сталь6103117475 по запросу
K1840.1408139Dгладкаянержавеющая сталь813,53149,549,55 по запросу
K1840.1410179Dгладкаянержавеющая сталь101731611,5411,55 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33