Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма B, с резьбой и пазом
K1840_B

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.
Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1840.203101Bс резьбой и пазомСталь3M10x13151210,547115 по запросу
K1840.204101Bс резьбой и пазомСталь4M10x13151210,547115 по запросу
K1840.205121Bс резьбой и пазомСталь5M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.206121Bс резьбой и пазомСталь6M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.208161Bс резьбой и пазомСталь8M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.210161Bс резьбой и пазомСталь10M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.212201Bс резьбой и пазомСталь12M20x1,53252018,5419225 по запросу
K1840.216241Bс резьбой и пазомСталь16M24x23322725,5425275 по запросу
K1840.1203101Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь3M10x13151210,547115 по запросу
K1840.1204101Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь4M10x13151210,547115 по запросу
K1840.1205121Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь5M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.1206121Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь6M12x1,53151210,5411135 по запросу
K1840.1208161Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь8M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.1210161Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь10M16x1,53201513,5415,5175 по запросу
K1840.1212201Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь12M20x1,53252018,5419225 по запросу
K1840.1216241Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь16M24x23322725,5425275 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33