Группы товаров
Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная
K2035_B

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.
Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.
Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.
Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.
Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыAD1

D2HH1H2LL1SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2035.3030101529для квадратных трубBквадратный30M222555319,52928330x30x1-1,5 по запросу
K2035.3030101560для квадратных трубBквадратный30M222555319,56028330x30x1-1,5 по запросу
K2035.3030152029для квадратных трубBквадратный30M222555319,52928330x30x1,5-2 по запросу
K2035.3030152060для квадратных трубBквадратный30M222555319,56028330x30x1,5-2 по запросу
K2035.3535152029для квадратных трубBквадратный35M222555329,32928335x35x1,5-2 по запросу
K2035.3535152060для квадратных трубBквадратный35M222555329,36028335x35x1,5-2 по запросу
K2035.3535202529для квадратных трубBквадратный35M222555329,32928335x35x2-2,5 по запросу
K2035.3535202560для квадратных трубBквадратный35M222555329,36028335x35x2-2,5 по запросу
K2035.4040152029для квадратных трубBквадратный40M222555329,32928340x40x1,5-2 по запросу
K2035.4040152060для квадратных трубBквадратный40M222555329,36028340x40x1,5-2 по запросу
K2035.4040202529для квадратных трубBквадратный40M222555329,32928340x40x2-2,5 по запросу
K2035.4040202560для квадратных трубBквадратный40M222555329,36028340x40x2-2,5 по запросу
K2035.4545152029для квадратных трубBквадратный45M222555329,32928345x45x1,5-2 по запросу
K2035.5050152031для квадратных трубBквадратный50M302555329,33141350x50x1,5-2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33