Группы товаров
Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая
K2033_A

Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.
Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.
Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма A: от 60 мм, с установленной резьбовой гильзой.
Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Подходит для твердых и мягких полов. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2033_A Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая 293 kB

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика без вставки для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыD

D1HH1LL1L2SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2033.0025152022для трубок круглого сеченияAкруглые25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 по запросу
K2033.0025152060для трубок круглого сеченияAкруглые25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 по запросу
K2033.0030101529для трубок круглого сеченияAкруглые30M225519,729-283Ø30x1-1,5 по запросу
K2033.0030101560для трубок круглого сеченияAкруглые30M225519,760-283Ø30x1-1,5 по запросу
K2033.0032152029для трубок круглого сеченияAкруглые32M225519,729-283Ø32x1,5-2 по запросу
K2033.0032152060для трубок круглого сеченияAкруглые32M225519,760-283Ø32x1,5-2 по запросу
K2033.0035152029для трубок круглого сеченияAкруглые35M225529,329-283Ø35x1,5-2 по запросу
K2033.0035202529для трубок круглого сеченияAкруглые35M225529,329-283Ø35x2-2,5 по запросу
K2033.0035152060для трубок круглого сеченияAкруглые35M225529,360-283Ø35x1,5-2 по запросу
K2033.0035202560для трубок круглого сеченияAкруглые35M225529,360-283Ø35x2-2,5 по запросу
K2033.0038152029для трубок круглого сеченияAкруглые38M225529,329-283Ø38x1,5-2 по запросу
K2033.0038152060для трубок круглого сеченияAкруглые38M225529,360-283Ø38x1,5-2 по запросу
K2033.0040152029для трубок круглого сеченияAкруглые40M225529,329-283Ø40x1,5-2 по запросу
K2033.0040202529для трубок круглого сеченияAкруглые40M225529,329-283Ø40x2-2,5 по запросу
K2033.0040152060для трубок круглого сеченияAкруглые40M225529,360-283Ø40x1,5-2 по запросу
K2033.0040202560для трубок круглого сеченияAкруглые40M225529,360-283Ø40x2-2,5 по запросу
K2033.0042152031для трубок круглого сеченияAкруглые42M305529,331-413Ø42x1,5-2 по запросу
K2033.0042152060для трубок круглого сеченияAкруглые42M305529,360-413Ø42x1,5-2 по запросу
K2033.0045152031для трубок круглого сеченияAкруглые45M305529,331-413Ø45x1,5-2 по запросу
K2033.0045152060для трубок круглого сеченияAкруглые45M305529,360-413Ø45x1,5-2 по запросу
K2033.0050152031для трубок круглого сеченияAкруглые50M305529,331-413Ø50x1,5-2 по запросу
K2033.0050202531для трубок круглого сеченияAкруглые50M305529,331-413Ø50x2-2,5 по запросу
K2033.0050152060для трубок круглого сеченияAкруглые50M305529,360-413Ø50x1,5-2 по запросу
K2033.0050202560для трубок круглого сеченияAкруглые50M305529,360-413Ø50x2-2,5 по запросу
K2033.0051122031для трубок круглого сеченияAкруглые50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 по запросу
K2033.0051122060для трубок круглого сеченияAкруглые50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 по запросу
K2033.0060152080для трубок круглого сеченияAкруглые60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 по запросу
K2033.0080152040для трубок круглого сеченияAкруглые80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 по запросу
K2033.0080152080для трубок круглого сеченияAкруглые80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33