Группы товаров
Шарнирные опоры из стали, форма А
K0742_A

Шарнирные опоры из стали, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Опорный диск из стали с покрытием желтым лаком Ходовой винт из оцинкованной стали.
Указание:Стальные шарнирные опоры, выдерживающие большие нагрузки, с покрытой желтым лаком ножкой.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0742_A Опоры шарнирные из стали, форма А 99,7 kB

Чертежи

Шарнирные опоры из стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH1H2SWLДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0742.005010X25A50M10165328142515 по запросу
K0742.005010X50A50M10167828145015 по запросу
K0742.005010X75A50M101610328147515 по запросу
K0742.005010X100A50M1016128281410015 по запросу
K0742.005010X125A50M1016153281412515 по запросу
K0742.005012X25A50M12165328142515 по запросу
K0742.005012X50A50M12167828145015 по запросу
K0742.005012X75A50M121610328147515 по запросу
K0742.005012X100A50M1216128281410015 по запросу
K0742.005012X125A50M1216153281412515 по запросу
K0742.005014X25A50M14165328142515 по запросу
K0742.005014X50A50M14167828145015 по запросу
K0742.005014X75A50M141610328147515 по запросу
K0742.005014X100A50M1416128281410015 по запросу
K0742.005014X125A50M1416153281412515 по запросу
K0742.006514X50A65M14178030145020 по запросу
K0742.006514X75A65M141710530147520 по запросу
K0742.006514X100A65M1417130301410020 по запросу
K0742.006514X125A65M1417155301412520 по запросу
K0742.006514X150A65M1417180301415020 по запросу
K0742.006516X50A65M16178030165020 по запросу
K0742.006516X75A65M161710530167520 по запросу
K0742.006516X100A65M1617130301610020 по запросу
K0742.006516X125A65M1617155301612520 по запросу
K0742.006516X150A65M1617180301615020 по запросу
K0742.006516X175A65M1617205301617520 по запросу
K0742.008016X50A80M1619,58333165030 по запросу
K0742.008016X75A80M1619,510833167530 по запросу
K0742.008016X100A80M1619,5133331610030 по запросу
K0742.008016X125A80M1619,5158331612530 по запросу
K0742.008016X150A80M1619,5183331615030 по запросу
K0742.008016X175A80M1619,5208331617530 по запросу
K0742.008016X200A80M1619,5233331620030 по запросу
K0742.008020X75A80M2019,511136177530 по запросу
K0742.008020X100A80M2019,5136361710030 по запросу
K0742.008020X125A80M2019,5161361712530 по запросу
K0742.008020X150A80M2019,5186361715030 по запросу
K0742.008020X175A80M2019,5211361717530 по запросу
K0742.008020X200A80M2019,5236361720030 по запросу
K0742.010016X50A100M16209343205035 по запросу
K0742.010016X75A100M162011843207535 по запросу
K0742.010016X100A100M1620143432010035 по запросу
K0742.010016X125A100M1620168432012535 по запросу
K0742.010016X150A100M1620193432015035 по запросу
K0742.010016X175A100M1620218432017535 по запросу
K0742.010016X200A100M1620243432020035 по запросу
K0742.010020X75A100M202011843207545 по запросу
K0742.010020X100A100M2020143432010045 по запросу
K0742.010020X125A100M2020168432012545 по запросу
K0742.010020X150A100M2020193432015045 по запросу
K0742.010020X175A100M2020218432017545 по запросу
K0742.010020X200A100M2020243432020045 по запросу
K0742.010024X75A100M242011944207555 по запросу
K0742.010024X100A100M2420144442010055 по запросу
K0742.010024X125A100M2420169442012555 по запросу
K0742.010024X150A100M2420194442015055 по запросу
K0742.010024X175A100M2420219442017555 по запросу
K0742.010024X200A100M2420244442020055 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33