Группы товаров
Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная
K2036_C

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиэтилена.
Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Войлочная поверхность обеспечивает мягкое и малошумное скольжение или сдвигание.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Применение:Заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS

Чертежи

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыABH

H1LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2036.20151020для прямоугольных трубCпрямоугольный201553,511,520x15x1-2 по запросу
K2036.25201030для прямоугольных трубCпрямоугольный252053,511,525x20x1-3 по запросу
K2036.30100820для прямоугольных трубCпрямоугольный301033,511,530x10x0,8-2 по запросу
K2036.30150825для прямоугольных трубCпрямоугольный301553,511,530x15x0,8-2,5 по запросу
K2036.35100820для прямоугольных трубCпрямоугольный351053,511,535x10x0,8-2 по запросу
K2036.35151030для прямоугольных трубCпрямоугольный351553,511,535x15x1-3 по запросу
K2036.40101520для прямоугольных трубCпрямоугольный401053,51140x10x1,5-2 по запросу
K2036.40151020для прямоугольных трубCпрямоугольный401553,511,740x15x1-2 по запросу
K2036.40301030для прямоугольных трубCпрямоугольный403053,511,540x30x1-3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33