Группы товаров
Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма С
K0424_C

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма С

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0424_C Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма С 265 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0424.31251C125964418  по запросу
K0424.31751C1751354525  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33