Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Запор 1.0503.
Стопорный штифт из стали, класс прочности: 5.8.
Втулка 1.0403.
Исполнение: вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
Указание на чертеже:
Форма E: рукоятка без покрытия, гладкая гильза
Форма F: Ручка с порошковым покрытием, гладкая гильза
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0639 Задвижки 144 kB

Чертежи

Задвижки

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0639.080410E41038259361814 по запросу
K0639.080510E51038259361,3814 по запросу
K0639.080610E61038259361,8814 по запросу
K0639.080512E51246,83010,83,681,3815 по запросу
K0639.080612E61246,83010,83,681,8815 по запросу
K0639.080812E81246,83010,83,682,3815 по запросу
K0639.080616E61660,44014,44,8101,81535 по запросу
K0639.080816E81660,44014,44,8102,31535 по запросу
K0639.081016E101660,44014,44,8102,81535 по запросу
K0639.080820E8207050186122,32060 по запросу
K0639.081020E10207050186122,82060 по запросу
K0639.081220E122070501861232060 по запросу
K0639.090410F4103825936-8- по запросу
K0639.090510F51038259361,3814 по запросу
K0639.090610F61038259361,8814 по запросу
K0639.090512F51246,83010,83,681,3815 по запросу
K0639.090612F61246,83010,83,681,8815 по запросу
K0639.090812F81246,83010,83,682,3815 по запросу
K0639.090616F61660,44014,44,8101,81535 по запросу
K0639.090816F81660,44014,44,8102,31535 по запросу
K0639.091016F101660,44014,44,8102,81535 по запросу
K0639.090820F8207050186122,32060 по запросу
K0639.091020F10207050186122,82060 по запросу
K0639.091220F122070501861232060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33