Группы товаров
Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной пружиной
K1692

Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Указание:Запирающие пластины можно просто привинтить.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1692 Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной пружиной 182 kB

Чертежи

Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной пружиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBCD

D1HLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1692.2537372,56,214192512,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33