Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:

Задвижка и стопорный штифт из стали.
Втулка 1.0403.
Нажимная пружина 1.4310
Крышка из термопласта PA.

Исполнение: Втулка и задвижки вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Указание:За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Четырехгранная втулка, для приваривания.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Указание на чертеже:
Форма G: без крышки задвижки
Форма H: с крышкой задвижки
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2222 Задвижки из стали с четырехгранником 218 kB

Чертежи (общий обзор)

Задвижки из стали с четырехгранником

Задвижки из стали с четырехгранником, форма G, без крышки

подробнее

Чертежи

Задвижки из стали с четырехгранником, форма G, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°SWНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2222.100410G41038,525936112814 по запросу
K2222.100510G51038,5259361,312814 по запросу
K2222.100610G61038,5259361,812814 по запросу
K2222.100512G51247,43010,83,681,316814 по запросу
K2222.100612G61247,43010,83,681,816814 по запросу
K2222.100812G81247,43010,83,682,316814 по запросу
K2222.100616G61661,24014,44,8101,8201535 по запросу
K2222.100816G81661,24014,44,8102,3201535 по запросу
K2222.101016G101661,24014,44,8102,8201535 по запросу
K2222.100820G8207150186122,3242060 по запросу
K2222.101020G10207150186122,8242060 по запросу
K2222.101220G12207150186123242060 по запросу

Задвижки из стали с четырехгранником, форма H, с крышкой

подробнее

Чертежи

Задвижки из стали с четырехгранником, форма H, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
DD1LL1BB1HF x 30°SWНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2222.110410Hчёрно-серый RAL 702141039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.110510Hчёрно-серый RAL 702151039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.110610Hчёрно-серый RAL 702161039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.110512Hчёрно-серый RAL 702151248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.110612Hчёрно-серый RAL 702161248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.110812Hчёрно-серый RAL 702181248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.110616Hчёрно-серый RAL 702161662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.110816Hчёрно-серый RAL 702181662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.111016Hчёрно-серый RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.110820Hчёрно-серый RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.111020Hчёрно-серый RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.111220Hчёрно-серый RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 по запросу
K2222.1104102Hоранжевый чистый RAL 200441039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.1105102Hоранжевый чистый RAL 200451039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.1106102Hоранжевый чистый RAL 200461039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.1105122Hоранжевый чистый RAL 200451248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.1106122Hоранжевый чистый RAL 200461248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.1108122Hоранжевый чистый RAL 200481248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.1106162Hоранжевый чистый RAL 200461662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.1108162Hоранжевый чистый RAL 200481662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.1110162Hоранжевый чистый RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.1108202Hоранжевый чистый RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.1110202Hоранжевый чистый RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.1112202Hоранжевый чистый RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 по запросу
K2222.11041016Hярко-жёлтый RAL 102141039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.11051016Hярко-жёлтый RAL 102151039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.11061016Hярко-жёлтый RAL 102161039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.11051216Hярко-жёлтый RAL 102151248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.11061216Hярко-жёлтый RAL 102161248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.11081216Hярко-жёлтый RAL 102181248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.11061616Hярко-жёлтый RAL 102161662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.11081616Hярко-жёлтый RAL 102181662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.11101616Hярко-жёлтый RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.11082016Hярко-жёлтый RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.11102016Hярко-жёлтый RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.11122016Hярко-жёлтый RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 по запросу
K2222.11041084Hярко-красный RAL 302041039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.11051084Hярко-красный RAL 302051039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.11061084Hярко-красный RAL 302061039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.11051284Hярко-красный RAL 302051248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.11061284Hярко-красный RAL 302061248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.11081284Hярко-красный RAL 302081248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.11061684Hярко-красный RAL 302061662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.11081684Hярко-красный RAL 302081662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.11101684Hярко-красный RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.11082084Hярко-красный RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.11102084Hярко-красный RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.11122084Hярко-красный RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 по запросу
K2222.11041086Hярко-зелёный RAL 603241039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.11051086Hярко-зелёный RAL 603251039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.11061086Hярко-зелёный RAL 603261039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.11051286Hярко-зелёный RAL 603251248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.11061286Hярко-зелёный RAL 603261248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.11081286Hярко-зелёный RAL 603281248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.11061686Hярко-зелёный RAL 603261662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.11081686Hярко-зелёный RAL 603281662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.11101686Hярко-зелёный RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.11082086Hярко-зелёный RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.11102086Hярко-зелёный RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.11122086Hярко-зелёный RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 по запросу
K2222.11041087Hярко-синий RAL 501741039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.11051087Hярко-синий RAL 501751039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.11061087Hярко-синий RAL 501761039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.11051287Hярко-синий RAL 501751248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.11061287Hярко-синий RAL 501761248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.11081287Hярко-синий RAL 501781248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.11061687Hярко-синий RAL 501761662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.11081687Hярко-синий RAL 501781662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.11101687Hярко-синий RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.11082087Hярко-синий RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.11102087Hярко-синий RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.11122087Hярко-синий RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 по запросу
K2222.11051088Hсветло-серый RAL 703551039,526,310,94,961,312814 по запросу
K2222.11041088Hсветло-серый RAL 703541039,526,310,94,96112814 по запросу
K2222.11061088Hсветло-серый RAL 703561039,526,310,94,961,812814 по запросу
K2222.11051288Hсветло-серый RAL 703551248,431,112,95,781,316814 по запросу
K2222.11061288Hсветло-серый RAL 703561248,431,112,95,781,816814 по запросу
K2222.11081288Hсветло-серый RAL 703581248,431,112,95,782,316814 по запросу
K2222.11061688Hсветло-серый RAL 703561662,341,516,67101,8201535 по запросу
K2222.11081688Hсветло-серый RAL 703581662,341,516,67102,3201535 по запросу
K2222.11101688Hсветло-серый RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 по запросу
K2222.11082088Hсветло-серый RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 по запросу
K2222.11102088Hсветло-серый RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 по запросу
K2222.11122088Hсветло-серый RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33