Группы товаров
Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или вправо
K1691

Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая задвижка.
Пружина из нержавеющей стали.
Указание:Задвижки с возвратной пружиной можно легко привинтить к дверям, заслонкам и крышкам. Задвижки доступны в двух вариантах: для дверей, открывающихся влево и вправо. Задвижки можно застопорить в открытом положении. За счет встроенной пружины задвижка всегда возвращается в исходное положение.Приведение в действие:Путем перемещения рычага задвижка приводится в открытое положение, и дверь можно открыть. Если не зафиксировать задвижку в открытом положении, она автоматически вернется в исходное положение. Дверь закрывается, только если удерживать рычаг в открытом положении.Принадлежности:Запирающая пластина из алюминия K1692.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1691 Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или вправо 141 kB

Чертежи

Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или вправо

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыBD

D1D2HLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1691.04036Aслева36,512,96,210,2346040 по запросу
K1691.14036Bсправа36,512,96,210,2346040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33