Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Установочные пальцы служат для быстрого и удобного фиксирования и компоновки деталей и монтажных элементов.Срезывающее усилие, двухрезный, (F) = S · τ aB max.Монтаж:В ответной детали необходимо предусмотреть размер X для более легкого входа.Указание на чертеже:
Фаска для сопряженной детали Xмин. x 45°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0772 Установочные пальцы, сталь, c осевым фиксатором 161 kB

Чертежи

Установочный штифт c осевым фиксатором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2LL1L2L3L5XУсилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0772.12060101262,1106197,4161,112 по запросу
K0772.12060121262,1126217,4181,112 по запросу
K0772.12060161262,1166257,4221,112 по запросу
K0772.12060201262,1206297,4261,112 по запросу
K0772.16080121682,1126229,4181,122 по запросу
K0772.16080161682,1166269,4221,122 по запросу
K0772.16080201682,1206309,4261,122 по запросу
K0772.16080251682,1256359,4311,122 по запросу
K0772.201001220102,81282411,8201,235 по запросу
K0772.201001620102,81682811,8241,235 по запросу
K0772.201002020102,82083211,8281,235 по запросу
K0772.201002520102,82583711,8331,235 по запросу
K0772.241201624122,81682913,8241,251 по запросу
K0772.241202024122,82083313,8281,251 по запросу
K0772.241202524122,82583813,8331,251 по запросу
K0772.241203024122,83084313,8381,251 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33