Группы товаров
Установочные пальцы из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
K0365

Установочные пальцы из нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка, термопласт.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Исполнение: Ручка, черная.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Установочные пальцы служат для быстрого и удобного фиксирования и компоновки деталей и монтажных элементов.Срезывающее усилие, двухрезный, (F) = S · τ aB max.Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0365 Установочные пальцы из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой 187 kB

Чертежи

Установочные пальцы из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0365.25060102566,51410717,717622  по запросу
K0365.25060152566,51415717,722622  по запросу
K0365.25060202566,51420717,727622  по запросу
K0365.25060252566,51425717,732622  по запросу
K0365.25060302566,51430717,737622  по запросу
K0365.25060402566,51440717,747622  по запросу
K0365.25060502566,51450717,757622  по запросу
K0365.25080152588,751415817,723838  по запросу
K0365.25080202588,751420817,728838  по запросу
K0365.25080252588,751425817,733838  по запросу
K0365.25080302588,751430817,738838  по запросу
K0365.25080402588,751440817,748838  по запросу
K0365.25080502588,751450817,758838  по запросу
K0365.33100153310121915924241060  по запросу
K0365.33100203310121920924291060  по запросу
K0365.33100253310121925924341060  по запросу
K0365.33100303310121930924391060  по запросу
K0365.33100403310121940924491060  по запросу
K0365.33100503310121950924591060  по запросу
K0365.3312020331214,519201024301286  по запросу
K0365.3312030331214,519301024401286  по запросу
K0365.3312040331214,519401024501286  по запросу
K0365.3312050331214,519501024601286  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33