Группы товаров
Пальцы установочные, нержавеющая сталь, с пластмассовой ручкой и магнитным осевым фиксатором
K1216

Пальцы установочные, нержавеющая сталь, с пластмассовой ручкой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Магнит NdFeB.

Исполнение: Ручка, черная.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Установочные пальцы с магнитным осевым фиксатором служат для быстрой и удобной фиксации и компоновки деталей и заготовок.
Фиксация в осевом положении достигается за счет магнита, встроенного в рукоятку, а вставленный установочный палец таким образом удерживается в позиции установки.Гладкие поверхности и вертикальное отверстие для установки положительно сказываются на зажимных усилиях.

Установочные пальцы фиксируются от выпадения с помощью дополнительных систем удержания.

Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB max.
По запросу:Другая длина пальцев.Принадлежности:Кабель предохранительный спиральный K0367....
Трос стопорный с петлёй K0367....
Кольцо K0367....
Шариковые цепи K1125....
Указание на чертеже:
1) Магниты
2) магнитная деталь/заготовка
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1216 Пальцы установочные, нержавеющая сталь, с пластмассовой ручкой и магнитным осевым фиксатором 159 kB

Чертежи

Пальцы установочные, нержавеющая сталь, с пластмассовой ручкой и магнитным осевым фиксатором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1D2L2L3L5Посадочное
отверстие
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
Удерживающая
сила ок. N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1216.33060152333,2617,33326,11562243 по запросу
K1216.33060302333,2617,33326,13062243 по запросу
K1216.33060402333,2617,33326,14062243 по запросу
K1216.33060502333,2617,33326,15062243 по запросу
K1216.33060602333,2617,33326,16062243 по запросу
K1216.33060702333,2617,33326,17062243 по запросу
K1216.33060802333,2617,33326,18062243 по запросу
K1216.33080152333,2817,33326,11583843 по запросу
K1216.33080302333,2817,33326,13083843 по запросу
K1216.33080402333,2817,33326,14083843 по запросу
K1216.33080502333,2817,33326,15083843 по запросу
K1216.33080602333,2817,33326,16083843 по запросу
K1216.33080702333,2817,33326,17083843 по запросу
K1216.33080802333,2817,33326,18083843 по запросу
K1216.46100153345,91026,339,531,315106074 по запросу
K1216.46100303345,91026,339,531,330106074 по запросу
K1216.46100403345,91026,339,531,340106074 по запросу
K1216.46100503345,91026,339,531,350106074 по запросу
K1216.46100603345,91026,339,531,360106074 по запросу
K1216.46100703345,91026,339,531,370106074 по запросу
K1216.46100803345,91026,339,531,380106074 по запросу
K1216.46120303345,91226,339,531,330128674 по запросу
K1216.46120403345,91226,339,531,340128674 по запросу
K1216.46120503345,91226,339,531,350128674 по запросу
K1216.46120603345,91226,339,531,360128674 по запросу
K1216.46120703345,91226,339,531,370128674 по запросу
K1216.46120803345,91226,339,531,380128674 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33