Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из стали.
Кольцо для ключей из нержавеющей стали.
Исполнение: Болт оцинкованный.
Кольцо для ключей чистое.
Указание:Установочные пальцы служат для быстрого и удобного фиксирования компоновки деталей и монтажных элементов.

Усилие на срез, двухрезное, (F) = S · τ aB max.

Установочные пальцы с кольцом для ключей представляют собой менее затратный вариант по сравнению с простыми установочными пальцами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0365 Установочные пальцы, сталь, с кольцом для ключей из нержавеющей стали 143 kB

Чертежи

Установочный болт с кольцом для ключей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2LL1L5Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0365.1023060152366,51572222  по запросу
K0365.1023060202366,52072722  по запросу
K0365.1023060302366,53073722  по запросу
K0365.1023060402366,54074722  по запросу
K0365.1028080302888,83083838  по запросу
K0365.1028080402888,84084838  по запросу
K0365.1028080502888,85085838  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33