Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Резьбовая втулка и задвижка 1.0503.
Стопорный штифт из автоматной стали.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Применение:Задвижка с внутренней направляющей благодаря своей закрытой конструкции может устанавливаться в местах с сильным загрязнением, например, пылью и летящими искрами.Преимущества:- Посредством поворота задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
- Закрытая конструкция предотвращает попадание грязи в резьбовую втулку.
- Благодаря шестиграннику на втулке задвижка легко устанавливается.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290.
Указание на чертеже:
Форма A: без крышки задвижки, без стопорной гайки
Форма B: без крышки задвижки, со стопорной гайкой
Форма C: с крышкой задвижки, без стопорной гайки
Форма D: с крышкой задвижки, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1677 Задвижка, сталь, с внутренней направляющей 281 kB

Чертежи (общий обзор)

Задвижка, сталь, с внутренней направляющей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1677.0405101A-5M10x11645,8251593613-1,3814 по запросу
K1677.0406121A-6M12x1,517,455,4301910,23,6814-1,8815 по запросу
K1677.0408161A-8M16x1,521,671402614,44,81019-2,31535 по запросу
K1677.0410201A-10M20x1,524,880,550301761222-2,82060 по запросу
K1677.0505101B-5M10x11645,8251593613171,3814 по запросу
K1677.0506121B-6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 по запросу
K1677.0508161B-8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 по запросу
K1677.0510201B-10M20x1,524,880,550301761222302,82060 по запросу
K1677.0605101Cчёрно-серый RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.0606121Cчёрно-серый RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.0608161Cчёрно-серый RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.0610201Cчёрно-серый RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.06051012Cоранжевый чистый RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.06061212Cоранжевый чистый RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.06081612Cоранжевый чистый RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.06102012Cоранжевый чистый RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.060510116Cярко-жёлтый RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.060612116Cярко-жёлтый RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.060816116Cярко-жёлтый RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.061020116Cярко-жёлтый RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.060510148Cярко-красный RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.060612148Cярко-красный RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.060816148Cярко-красный RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.061020148Cярко-красный RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.060510186Cярко-зелёный RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.060612186Cярко-зелёный RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.060816186Cярко-зелёный RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.061020186Cярко-зелёный RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.060510187Cярко-синий RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.060612187Cярко-синий RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.060816187Cярко-синий RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.061020187Cярко-синий RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.060510188Cсветло-серый RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 по запросу
K1677.060612188Cсветло-серый RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 по запросу
K1677.060816188Cсветло-серый RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 по запросу
K1677.061020188Cсветло-серый RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 по запросу
K1677.0705101Dчёрно-серый RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.0706121Dчёрно-серый RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.0708161Dчёрно-серый RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.0710201Dчёрно-серый RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
K1677.07051012Dоранжевый чистый RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.07061212Dоранжевый чистый RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.07081612Dоранжевый чистый RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.07102012Dоранжевый чистый RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
K1677.070510116Dярко-жёлтый RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.070612116Dярко-жёлтый RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.070816116Dярко-жёлтый RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.071020116Dярко-жёлтый RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
K1677.070510148Dярко-красный RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.070612148Dярко-красный RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.070816148Dярко-красный RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.071020148Dярко-красный RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
K1677.070510186Dярко-зелёный RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.070612186Dярко-зелёный RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.070816186Dярко-зелёный RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.071020186Dярко-зелёный RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
K1677.070510187Dярко-синий RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.070612187Dярко-синий RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.070816187Dярко-синий RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.071020187Dярко-синий RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
K1677.070510188Dсветло-серый RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 по запросу
K1677.070612188Dсветло-серый RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 по запросу
K1677.070816188Dсветло-серый RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 по запросу
K1677.071020188Dсветло-серый RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33