Группы товаров
Шаровые ролики стальные, с зажимным шариком, форма A
K1734_A

Шаровые ролики стальные, с зажимным шариком, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из стали.
Рычаг из полиамида.
Грузовой шар из нержавеющей стали 1.4034 или полиамида.

Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Шаровые ролики с зажимным шариком подходят для транспортировки и позиционирования хрупких транспортируемых материалов, таких как стекло, полированный листовой алюминий, латунь и листовая сталь. Кроме того, в качестве альтернативы стандартным роликам можно использовать шаровые, с которыми можно без труда транспортировать и позиционировать низкие профили, например в розничной торговле, в производстве и дома. Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1734_A Шаровые ролики стальные, с зажимным шариком, форма A 189 kB

Чертежи

Шаровые ролики стальные, с зажимным шариком, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыМатериал
компонента
Ø шарAD

D1D2HH1макс. нагрузка
в кг,
шарик вверх
макс. нагрузка
в кг,
шарик вниз
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1734.1119Aс зажимомШар из нержавеющей стали194850636,525212080 по запросу
K1734.2119Aс зажимомШар из полиамида194850636,525212080 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33