Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная полосовая сталь.Указание:При использовании регулировочных колец возможно более широкое поле допуска между соединяемыми деталями.
Шаровые ролики устанавливаются быстро и без больших затрат.
Указание на чертеже:
1) Распорное монтажное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0766 Распорные монтажные кольца 154 kB

Чертежи

Распорные монтажные кольца

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DУстановочные размеры
D1
Установочные размеры
H
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0766.0242425,7 +0,27 по запросу
K0766.0363637,7 +0,212 по запросу
K0766.0454546,7 +0,212 по запросу
K0766.0626264,1 +0,315 по запросу
K0766.100100102,5 +0,3519 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33