Группы товаров
Шаровые ролики для тяжелой нагрузки предназначены для наружного применения
K1325

Шаровые ролики для тяжелой нагрузки предназначены для наружного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шарики, нержавеющая сталь 1.4021.
Корпус, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стальные шариковые подшипники предназначены для длительного использования в условиях ударной нагрузки. Все модули поставляются с цельным стальным корпусом и закаленной поверхностью. За счет большого количества отверстий для самоочистки шаровые ролики отличаются высокой степенью самоочистки. Поэтому они подходят для применения вне помещений.Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Шаровые ролики для тяжелой нагрузки предназначены для наружного применения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDKD1D

HH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33