Группы товаров
Шаровые ролики с корпусом из листовой стали и нагрузочным шаром из пластмассы
K0761

Шаровые ролики с корпусом из листовой стали и нагрузочным шаром...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оцинкованная сталь.
Нагрузочный шар из полиамида (ПА) 66.
Указание:Шаровые ролики с пластмассовыми шарами лучше всего подходят для транспортировки легко повреждаемых грузов, таких как стекло, полированный листовой алюминий, латунь и листовая сталь.
Такие ролики снабжены войлочным уплотнением, которое защищает от загрязнений.
Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик

Форма B: крышка и корпус оцинкованы, несущие шарики из стали
Форма C: крышка и корпус оцинкованы, несущие шарики из нержавеющей стали

Чертежи

Шаровые ролики с корпусом из листовой стали и нагрузочным шаром из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDKDD1HH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
Распорное кольцо,
подходящее к
шаровым роликам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  по запросу
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  по запросу
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  по запросу
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  по запросу
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  по запросу
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33