Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Исполнение сталь:
Шарик с нагрузкой сталь.
Несущие шарики, сталь.
Корпус, оцинкованная сталь.
Крышка. оцинкованная сталь.

Исполнение нержавеющая сталь:
Шарик с нагрузкой, нержавеющая сталь.
Несущие шарики, нержавеющая сталь.
Корпус, нержавеющая сталь.
Крышка, алюминий.
Указание:Шаровые ролики состоят из корпуса со встроенным вкладышем подшипника, крышки, шарика с нагрузкой и нескольких несущих шариков. Для применения в измерительных инструментах, подачи материала в чистых помещениях и в миниатюрных механизмах.Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0749 Шаровые ролики мини 170 kB

Чертежи

Шаровые ролики мини

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
основы
DKD1D2HH1LКоэффициент
работоспособности C
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0749.1105AСталь4,813M624115100 по запросу
K0749.1106AСталь6,417M626215200 по запросу
K0749.1108AСталь7,918M832218300 по запросу
K0749.1110AСталь9,623M840220400 по запросу
K0749.1113AСталь12,728M8483,523500 по запросу
K0749.1216BСталь15,824M632,5412700 по запросу
K0749.2205Bнержавеющая сталь4,88M28,512,550 по запросу
K0749.2206Bнержавеющая сталь6,413M316,526100 по запросу
K0749.2208Bнержавеющая сталь7,915M420,528150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33