Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шарики, нержавеющая сталь 1.4021.
Корпус, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шаровые ролики имеют большую опорную поверхность.
Крепление через отверстие придает большую устойчивость и высокую допустимую нагрузку.
Грязесъемник несущего шарика находится за пределами
Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1322 Шаровые ролики с резьбовой шпилькой 162 kB
 Технические характеристики шаровых роликов и указания по их установке 68,3 kB

Чертежи

Шаровые ролики с резьбовой шпилькой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDKD

D1D2HH1LМомент
затяжки для
болтов (Нм)
Коэффициент
работоспособности C
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1322.1908201925,432,1M850,24,72015250 по запросу
K1322.1908351925,432,1M875,24,74515250 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33