Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку
K0649

Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь, черные.Указание:Особенностью этих клиновидных зажимов является припуск на обработку. Этот припуск по длине позволяет дорабатывать контуры в соответствии с геометрией заготовки. Кроме того, по принципу действия эти зажимы подходят для закрепления нескольких заготовок. Клиновые поверхности позволяют достигать большей силы зажима.
Клиновидные зажимы можно использовать для зажима в резьбовом отверстии или Т-пазе. При вкручивании натяжного болта оба зажимных сегмента сдвигаются наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.
За счет вырезанного в двойном клине удлиненного отверстия обеспечивается возможность перемещения клиновидных зажимов и компенсации допусков.

Ход смещения:
M8 = ±0,5 мм
M10 = ±1,0 мм
M12 = ±1,0 мм
M16 = ±1,5 мм
Обратите внимание:Особенность клиновидных зажимов заключается в припуске на обработку для каждого зажимного кулачка 3 мм для исполнения M8 и 5 мм для исполнений M10, M12 и M16.Указание на чертеже:
D) Винт с цилиндрической головкой DIN 6912

1) Зажим клиновидный
2) Обрабатываемая деталь
3) Контропора
4) Опорная плита
5) Гидравлика/пневмоцилиндр
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0649 Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку 204 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

A
мин.
A
макс.
BCDEЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0649.3108двухсторонний36,539,52415M8X2521119 по запросу
K0649.3110двухсторонний42472819M10X253,51537 по запросу
K0649.3112двухсторонний5459,53022M12X403,52365 по запросу
K0649.3116двухсторонний65724029M16X60438160 по запросу
K0649.3208двухсторонний36,539,53015M8X2521119 по запросу
K0649.3210двухсторонний42473819M10X253,51537 по запросу
K0649.3212двухсторонний5459,54822M12X403,52365 по запросу
K0649.3216двухсторонний65724829M16X60438160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33