Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку, наклонные поверхности шлифованные или рифленые
K0041

Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку, наклонные...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа, сталь инструментальная.
Зажимные элементы, сталь инструментальная (твердость по Роквеллу 30).
Исполнение: Основа, сталь закаленная.
Зажимные элементы, вороненые.
Поверхности клина, шлифованные.
Указание:

Особенность клиновидных зажимов заключается в припуске на обработку для каждого зажимного кулачка 3 мм для исполнения K0041.08 и 5 мм для исполнений K0041.12 и K0041.16.
Эти припуски по длине позволяют выбирать углубления в соответствии с формой заготовки (см. рис.).

Зажимные кулачки в исполнении K0041.08 и K0041.0810 не имеют рифленой поверхности.

Величина смещения в зависимости от номера заказа:<:
K0041.08 = ±0,5 мм
K0041.12 = ±1,0 мм
K0041.16 = ±1,5 мм

Указание на чертеже:
D) Винт с цилиндрической головкой DIN 912

1) Зажим клиновидный
2) Обрабатываемая деталь
3) Контропора
4) Опорная плита
5) Гидравлика/пневмоцилиндр
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0041 Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку, наклонные поверхности шлифованные или рифленые 259 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку, наклонные поверхности шлифованные или рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA
мин.
A
макс.
B

B1CDEИсполнение 2GЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0041.083337292115M8X252,5для резьбового отверстияM81525 по запросу
K0041.08103337292115M8X252,5для t-паза101525 по запросу
K0041.125259413022M12X404для резьбового отверстияM123085 по запросу
K0041.12145259413022M12X304для t-паза143085 по запросу
K0041.166776564229M16X605для резьбового отверстияM1650210 по запросу
K0041.16186776564229M16X505для t-паза1850210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33