Группы товаров
Зажимы клиновидные двойные плоскости зажима рифленые
K0042

Зажимы клиновидные двойные плоскости зажима рифленые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа, зажимные сегменты, инструментальная стальИсполнение: Основа, сталь закаленная.
Зажимные элементы, закаленные (твердость по Роквеллу 49—51), вороненые.
Поверхности клина, шлифованные.
Указание:Благодаря своей компактной конструкции клиновидные двойные зажимы особенно хорошо подходят для горизонтальных и вертикальных множественных зажимов. Благодаря закаленным и отшлифованным клиновидным поверхностям достигается большое усилие зажима.
В растровых отверстиях или в T-пазу по выбору можно зажимать соответствующие клиновидные зажимы. При ввинчивании винта с цилиндрической головкой DIN 912 оба сегмента зажима смещаются наружу и прижимают заготовки к неподвижному упору.
В этом исполнении двухклиновый зажим создает так называемый «эффект прижима».

Величина смещения в зависимости от номера заказа:
K0042.12 = ±1,0 мм
K0042.16 = ±1,5 мм
Указание на чертеже:
D) Винт с цилиндрической головкой DIN 912

1) Зажим клиновидный
2) Обрабатываемая деталь
3) Жёсткий упор
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0042 Зажимы клиновидные двойные плоскости зажима рифленые 269 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные двойные плоскости зажима рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA
мин.
A
макс.
B

B1CDEИсполнение 2GЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0042.124249413036M12X605для резьбового отверстияM124085 по запросу
K0042.12144249413036M12X505для t-паза144085 по запросу
K0042.165767564250M16X805для резьбового отверстияM1660210 по запросу
K0042.16185767564250M16X705для t-паза1860210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33