Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями
K1167

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Зажимные кулачки закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.Указание:Зажимы клиновые в соответствии со своим принципом действия предназначены для многократного зажима.
Благодаря поверхностям клиновой формы достигаются высокие зажимные усилия.
Зажимы клиновые могут на выбор заказываться с винтом с цилиндрической головкой или с винтом с потайной головкой.
Зажим клиновой с ходом вниз.
Указание на чертеже:
Размер L при величине размера ≤A.
Размер H при величине размера ≥A.

1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1167 Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями 253 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с болтом с потайной головкой, форма А

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с болтом с потайной головкой, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA
мин.
A
макс.
BDHLSWЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1167.11205A121412M5X157,59,5324,3 по запросу
K1167.11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 по запросу
K1167.11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 по запросу

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с винтом с цилиндрической головкой, форма B

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с винтом с цилиндрической головкой, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA
мин.
A
макс.
BDHLSWЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1167.21205B121412M5X1613,49,6435,4 по запросу
K1167.21506B151714,8M6X1815,810,254,59,1 по запросу
K1167.21808B18,521,518,4M8X2521,214,96922 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33