Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима
K1748

Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.
Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.
Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе.
При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.Объем поставкиКлиновой зажим.
Крепежный болт.
Указание на чертеже:
Форма A: зажимные поверхности гладкие
Форма B: зажимные поверхности рифленые
Форма C: с уступом
Форма D: с технологическим припуском
Форма E: с зажимными штифтами
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1748 Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима 206 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимы клиновидные из стали, с разными плоскостями зажима

Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500112Aгладкая44,550,550253012,53,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0720112Aгладкая61687239,74421,33,5M6M12X403085 по запросу
K1748.0720116Aгладкая61687239,74421,33,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.1000116Aгладкая71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 по запросу

Зажимы клиновидные из стали, форма B, плоскости зажима рифленые

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма B, плоскости зажима рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500212Bрифлёный44,550,550253012,53,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0720212Bрифлёный61687239,74421,33,5M6M12X403085 по запросу
K1748.0720216Bрифлёный61687239,74421,33,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.1000216Bрифлёный71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 по запросу

Зажимы клиновидные из стали, форма C, с уступом

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма C, с уступом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H2H3D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0502312CУступ 2 мм50,556,550253012,523,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0505312CУступ 5 мм50,556,550253012,553,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0722316CУступ 2 мм67747239,74421,323,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.0725316CУступ 5 мм67747239,74421,353,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.1002316CУступ 2 мм77,587,510042,66421,625M8M16X4050150 по запросу
K1748.1005316CУступ 5 мм77,587,510042,66421,655M8M16X4050150 по запросу

Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма D, с припуском на обработку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500412Dс припуском на обработку54,560,550253012,53,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0720412Dс припуском на обработку71787239,74421,33,5M6M12X403085 по запросу
K1748.0720416Dс припуском на обработку71787239,74421,33,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.1000416Dс припуском на обработку81,591,510042,66421,65M8M16X4050150 по запросу

Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок

подробнее

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500512Eсо штифтами54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 по запросу
K1748.0720512Eсо штифтами70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 по запросу
K1748.0720516Eсо штифтами70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 по запросу
K1748.1000516Eсо штифтами80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33