Группы товаров
Клиновой зажим с неподвижной губкой
K1745

Клиновой зажим с неподвижной губкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.
Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.
Такие клиновые зажимы используются для монтажа в Т-образном пазе.
При закручивании зажимного болта зажимной сегмент движется в направлении наружу и прижимает заготовку к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно опорные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.
Нижняя сторона с твердосплавным покрытием. За счет этого повышается коэффициент трения.
Объем поставкиКлиновой зажим.
Крепежные болты.
Указание на чертеже:
Форма A: зажимные поверхности гладкие
Форма B: зажимные поверхности рифленые
Форма D: с технологическим припуском
Форма E: с зажимными тифтами
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1745 Клиновой зажим с неподвижной губкой 199 kB

Чертежи (общий обзор)

Клиновой зажим с неподвижной губкой

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма А, зажимные поверхности гладкие

подробнее

Чертежи

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма А, зажимные поверхности гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1745.0500112A88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 по запросу
K1745.0720112A113,3120,77239,74421,33,5M6M12X50M12X403085 по запросу
K1745.0720116A113,3120,77239,74421,33,5M6M16x50M16X4050150 по запросу
K1745.1000116A121,5131,510042,66421,65M8M16x50M16X4050150 по запросу

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма В, зажимные поверхности рифленые

подробнее

Чертежи

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма В, зажимные поверхности рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1745.0500212B88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 по запросу
K1745.0720212B113,3120,77239,74421,33,5M6M12X50M12X403085 по запросу
K1745.0720216B113,3120,77239,74421,33,5M6M16x50M16X4050150 по запросу
K1745.1000216B121,5131,510042,66421,65M8M16x50M16X4050150 по запросу

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма D, с технологическим припуском

подробнее

Чертежи

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма D, с технологическим припуском

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1745.0500412D98,5104,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 по запросу
K1745.0720412D123,3130,77239,74421,33,5M6M12X50M12X403085 по запросу
K1745.0720416D123,3130,77239,74421,33,5M6M16x50M16X4050150 по запросу
K1745.1000416D131,3141,210042,66421,65M8M16x50M16X4050150 по запросу

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма Е, с зажимными кулачками

подробнее

Чертежи

Клиновой зажим с неподвижной губкой, форма Е, с зажимными кулачками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
внутренняя
резьба
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1745.0500512E981045025301812,53,5594,75M5M12x30M12x253085 по запросу
K1745.0720512E122,7130,17239,7442721,33,5-94,75M6M12X50M12X403085 по запросу
K1745.0720516E122,7130,17239,7442721,33,5-94,75M6M16x50M16X4050150 по запросу
K1745.1000516E130,7140,610042,6644021,65-94,75M8M16x50M16X4050150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33