Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Зажимное приспособление это фиксатор быстрого действия, при помощи которого заготовки одновременно прижимаются поворотными колодками через спиральный эксцентрик на жёсткий упор и на опорную поверхность.Зажимное приспособление может позиционироваться и фиксироваться упорным винтом и центрирующей втулкой (см. чертеж) на модульной растровой системе.

Конструкции K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 и K0034.006035 имеют 2 круглые твёрдосплавные насадки.
Зажимное усилие:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0034_B Приспособления зажимные формы B 179 kB

Чертежи

Приспособления зажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=ЗАЖИМНОЕ
УСИЛИЕ, Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0034.006010Bсправа7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 по запросу
K0034.010010Bсправа121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 по запросу
K0034.006030Bслева7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 по запросу
K0034.010030Bслева121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33