Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Адаптерные кольца могут использоваться для уменьшения до нужного калиброванного диаметра. Для этого на устройствах могут размещаться различные зажимные элементы с растровыми отверстиями.Материал:Сталь.Исполнение: закалённый.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2200_Datasheet_32538__--ru 230 kB

Чертежи

Адаптерные кольца

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HH1GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2200.18251825105M14x1,5 по запросу
K2200.20252025105M18x1,5 по запросу
K2200.22252225105M18x1,5 по запросу
K2200.24252425105M18x1,5 по запросу
K2200.25252525100,8M18x1,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33