Группы товаров
Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным отверстием
K0890

Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: Сталь,
зажимные кулачки сталь цементируемая,
центрирующая втулка с буртиком закаленная сталь.
Исполнение: вороненые.
Зажимные кулачки закалённые.
Указание:Благодаря плоской конструкции прижимы пригодны для обработки низких деталей. Закаленные кулачки благодаря действию рычажного механизма, одновременно зажимают вперед и назад.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0890 Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным отверстием 250 kB

Чертежи

Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABD

D1D2EE1HH1H2KK1LL1L2WXYZZ1Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0890.006802412,2166,52,50,62125,5925,5244,52,513,574,511533 по запросу
K0890.0101203918,22410,54134402040,52,565,5421,51061584,516 по запросу
K0890.0161866026,2351771,551592260,541056,535,51692414931 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33