Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Основа, улучшенная сталь.
Зажимной рычаг, улучшенная сталь.
Исполнение: Основной корпус, вороненый.
Шлифованная плоскость зажима.
Зажимной рычаг, форма B, вороненый.

Зажимной рычаг, форма C, никелированный.
Указание:Затяните установочный винт, чтобы предотвратить обратное соскальзывания бокового зажима во время процесса зажатия. (Форма А)

Зажимной рычаг можно выровнять
по горизонтали и вертикали с шагом 90° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.

Благодаря встроенным поверхностям в форме C в зажимном рычаге заготовку можно зажимать с постоянным усилием.
Преимущества:— Высокие зажимные усилия
— Шлифованные плоскости зажима
— Прижимное усилие препятствует подъему заготовки
Указание на чертеже:
1) Установочный винт
2) Винт с цилиндрической головкой
3) Установочный штифт
4) Положение «в разжатом состоянии»
5) Положение предварительного натяжения
6) Начальное положение зажатия
7) Положение «в зажатом состоянии»
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1697 Боковой зажим 415 kB

Чертежи (общий обзор)

Боковой зажим
Боковой зажим

Боковой зажим, форма A

подробнее

Чертежи

Боковой зажим, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 по запросу
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 по запросу
Номер заказаФормаLL1L2L3L4L5SWSW1TХод
S
Зажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.1400A691363261942410841450 по запросу
K1697.0900A5210482014319863925 по запросу

Боковой зажим, форма B

подробнее

Чертежи

Боковой зажим, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3B4DD1D3HH1H2H3H4H5H6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.03001B10080602040M58,6M5x640332222221024 по запросу
K1697.02001B7560451530M46,6M4x53227181818819 по запросу
Номер заказаФормаLL2L3L4L5L6RTХод
S
Зажимное
усилие,
кН
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.03001B676326174678082,23200 по запросу
K1697.02001B51482013351,56361,62150 по запросу

Боковой зажим, форма C

подробнее

Чертежи

Боковой зажим, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3B4D

D1D3HH1H2H3H4H5H6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.01202C10080602040M58,6M5x640332222221018 по запросу
K1697.00602C7560451530M46,6M4x53227181818814 по запросу
Номер заказаФормаLL2L3L4L5L6RTХод
S
S1=
Ход предварительной затяжки
Зажимное
усилие,
кН
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.01202C676326174678080,40,81,250 по запросу
K1697.00602C51482013351,56360,30,80,640 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33