Группы товаров
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский
K1826

Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа, улучшенная сталь.
Зажимные кулачки: цементируемая сталь.
Исполнение: Основа вороненая.
Зажимные кулачки, закаленные.
Указание:Зажимные кулачки могут использоваться с обеих сторон. Гладкая сторона для обработанных заготовок, рифленая сторона для необработанных зажимных поверхностей. Для крепления силового зажима с подвижным зажимным кулачком на столе станка можно использовать два натяжных болта. В качестве крепежных болтов в зависимости от ширины паза подходят болты для Т-пазов K0698 и K0699. Они заказываются отдельно.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1826 Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский 134 kB

Чертежи

Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПодходящий для
ширины паза
LL1L2B

B1H
макс.
H
мин.
H1H2SS1Зажимное
усилие
F (кН)
F1,
кН
SWМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1826.1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 по запросу
K1826.1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 по запросу
K1826.2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 по запросу
K1826.3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33