Группы товаров
Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
K2195

Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимной элемент с зажимной вставкой и эффектом нижнего прижима для подготовки прямого зажима, а также обработки заготовок.Материал:Сталь.Исполнение: Основной корпус, воронёный.
Зажимная вставка, закаленная.
Указание:Благодаря чрезвычайно прочной конструкции, высокому зажимному усилию и компактному исполнению зажимной элемент с эффектом прижима снизу подходит для подготовки прямого зажима (OP10) при помощи 5-осевой модульной зажимной системы, а также для зажима заготовок любых пластин и других деталей.

Благодаря двум размерам и плавному перемещению зажимной системы можно зажимать заготовки любого размера.

Посредством различных установочных ножек и точной настройки можно гибко регулировать зажимной уровень заготовки.

Интерфейс для плит с растровой сеткой (размер сетки 40/50), а также для системы «Нулевая точка» UNILOCK входит в серийное оснащение.
Преимущества:Эффект нижнего прижима.
— Горизонтальная регулировка.
— Возможна различная высота опоры заготовки.
— Интегрированная точная настройка зажимного уровня.
Принадлежности:— Установочные ножки K0298.
— Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом K2199.
— Адаптерные кольца K2200.
Объем поставки1 зажимной элемент с зажимной вставкой.
1 комплект установочных ножек K0298.2081.
Указание на чертеже:
1) Внимание! Опасность деформации!
Размещение прижимных скоб в данной области запрещено!
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2195 Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом 344 kB

Чертежи

Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
мин.
L
макс.
L1L2L3L4Рабочие
перемещение
Ход
S
Момент
затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2195.121050801Системный размер 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 по запросу
K2195.161301001Системный размер 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33