- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- K0912
Зажимы поворотные
- K0912
Натяжные штанги для поворотных зажимов
- K0915
Ручка с резьбовым креплением
- K0916
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
- K0925
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K0926
Зажим поворотный мини
- K2133
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
- K2054
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
- K2053
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
- K2158
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
- K1388
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1815
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1814
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
- K1818
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
- K1820
Резьбовой фланец из алюминия
- K1816
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1817
Адаптер для поворотного зажима
- K1812
Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус
- K1813
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1862
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1863
Зажимная планка для гидравлического компактного поворотного зажима
- K1864
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1865
Зажимная планка для гидравлического поворотного зажима
- K0927
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K1870
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
- K1856
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
- K1857
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага
- K1819
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
- K1858
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
- K1232
Крепёжные болты из стали
- K2068
Крепежный болт универсальный
- K2069
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
- K2070
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта
- K2071
Удлинители для универсального крепежного болта
- K2072
Планка с упорами для универсального крепежного болта
- K1228
Плавающий зажим
- K1227
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
- K1490
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
- K2188
Плавающий зажим, сталь
- K0019
Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1857_BЗажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага, форма B,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Зажимные рычаги могут использоваться для гидравлических (K1856) и пневматических (K1870) натяжителей вращающегося рычага. Доступны для выбора «стандартные» зажимные рычаги и «нерегулируемые». Стандартные зажимные рычаги полностью обработаны и готовы к применению. «Нерегулируемые» зажимные рычаги можно доработать с учетом ваших требований. Для простоты обработки «нерегулируемые» рычаги выполнены из незакаленной стали. После придания требуемой формы и перед применением необходимо закалить зажимной рычаг, чтобы предотвратить его деформацию при использовании. Материал:Стандартный и нерегулируемый рычаг из стали.Исполнение: Закаленный стандартный рычаг. Незакаленный нерегулируемый рычаг.Указание:При правильном позиционировании натяжителя вращающегося рычага несмотря на короткий зажимной рычаг можно оптимально выровнять допуски заготовки. Регулярно проверяйте зажимные элементы на наличие загрязнений и при необходимости очищайте. Эффективное зажимное усилие рассчитывается отдельно для каждого зажимного рычага. Оптимальное положение зажимного рычага — 90°. Перед использованием требуется обеспечить следующую глубину отверждения «нерегулируемого» зажимного рычага: глубина отверждения 0,3 + 0,2 твердость по Роквеллу 50 +/-2.
Соблюдайте указания по технике безопасности.Монтаж:Зажимной рычаг подвешивается на поршень натяжителя вращающегося рычага и фиксируется цилиндрическим штифтом. Таким образом, зажимной рычаг зафиксирован в осевом направлении и защищен от прокручивания.По запросу:Другие размеры и формы.Указание на чертеже:Форма A: стандартный Форма B: нерегулируемый Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | При диаметре поршня | Рабочие перемещение | B | H | L | L1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1857.12152 | B | Заготовка | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 |  | | по запросу | | K1857.12242 | B | Заготовка | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 |  | | по запросу | | K1857.16202 | B | Заготовка | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 |  | | по запросу | | K1857.16322 | B | Заготовка | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 |  | | по запросу | | K1857.20252 | B | Заготовка | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 |  | | по запросу | | K1857.20402 | B | Заготовка | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 |  | | по запросу | | K1857.25312 | B | Заготовка | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 |  | | по запросу | | K1857.25502 | B | Заготовка | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 |  | | по запросу | | K1857.32402 | B | Заготовка | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 |  | | по запросу | | K1857.32642 | B | Заготовка | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 |  | | по запросу | | K1857.40502 | B | Заготовка | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 |  | | по запросу | | K1857.40802 | B | Заготовка | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|