Группы товаров
Натяжная штанга для поворотного зажима
K1816

Натяжная штанга для поворотного зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Высокопрочный алюминиевый сплавИсполнение: С покрытием Hart-Coat®.Указание:Износостойкая поверхность, отталкивание частиц сварки.
Подходит для пневматических поворотных зажимов K1815 соответствующего размера.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1816 Натяжная штанга для поворотного зажима 150 kB

Чертежи

Натяжная штанга для поворотного зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерAA1BDD1D2D3HLTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1816.12123541285,59M4124555 по запросу
K1816.16164141285,59M4125145 по запросу
K1816.202048616128,514M6166486 по запросу
K1816.25255061614914M6166666 по запросу
K1816.32326092016914M8198179 по запросу
K1816.40407092016914M8199079 по запросу
K1816.5050801025201117M1225105910 по запросу
K1816.6363901025201117M1225115910 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33