Группы товаров
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
K1858

Гидравлический рычажный зажим двойного действия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Рычажные зажимы оптимально подходят для случаев применения, когда из-за условий зажима заготовка должна извлекаться по направлению вверх в незажатом состоянии. Из-за линейного движения зажимного рычага при открытии или закрытии рычажного зажима он оптимально подходит для условий зажима, при которых невозможно боковое движение зажимного элемента, например, из-за мешающих контуров. Посредством поршня усилие передается в зажимной рычаг рычажного зажима. За счет принципа двойного действия рычажного зажима время открытия и закрытия четко определены.Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Зажимной рычаг рычажного зажима развивает оптимальное зажимное усилие в горизонтальном положении.
Допуски заготовок уравниваются до отклонения в положении +/-8,5°.
Зажимное усилие рычажного зажима зависит от длины зажимного рычага.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:– Макс. рабочее давление для поршней диаметром 16 и 25: 350 бар.
– Макс. рабочее давление для поршней диаметром 40: 200 бар.
Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Частично опускающийся корпус.
– Свободный доступ к заготовке.
– Подача давления через корпус.
– Различные возможности монтажа.
По запросу:С контролем положения.Объем поставки– 1 зажимной рычаг для рычажного зажима.
– 4 винта с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, класс прочности 8.8.
– 4 пластмассовых крышки.
– 2 уплотнительных кольца 7х1,5 (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).
Указание на чертеже:
H1 *= оптимальная точка зажима; еще -1,5 мм до упора зажимного рычага

1) Монтажный контур
2) Ослабление
3) Зажим
4) Закругленные кромки
5) Данные отверстия закрываются резьбовыми пробками только для поршней диаметром 16
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1858 Гидравлический рычажный зажим двойного действия 624 kB
 Техническое описание гидравлических зажимных элементов 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Гидравлический рычажный зажим двойного действия
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
Гидравлический рычажный зажим двойного действия

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма A, резьбовое соединение

подробнее

Чертежи

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма A, резьбовое соединение
Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма A, резьбовое соединение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Способ
присоединения
B

B1B2C
(градусы)
DD1GG1HH1H2H3H4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161104A16резьбовое соединение61387693838,5M6x12G1/811741,537,510,522,5 по запросу
K1858.251104A25резьбовое соединение80568655050,5M8x22G1/415650541922 по запросу
K1858.401104A40резьбовое соединение856213,5657070,5M10x22G1/41916567,72025 по запросу
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LL1L2L3L4L5L6L7L8Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 200 бар
(кН)
Сила зажима
при 350 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161104A1652381518281949357,51,5-5,2 по запросу
K1858.251104A2572562425442463,544103,9-13,8 по запросу
K1858.401104A401007836326631,582,540,5109,519- по запросу

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма B, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом

подробнее

Чертежи

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма B, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма B, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Способ
присоединения
B

B1B2B4C
(градусы)
DD1D2GHH1H2H3H4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161204B16фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 по запросу
K1858.251204B25фланцевое соединение с уплотнительным кольцом7256827655050,54M8x2215650541922 по запросу
K1858.401204B40фланцевое соединение с уплотнительным кольцом956213,529657070,55M10x221916567,72025 по запросу
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LL1L2L4L5L6L7L8L10Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 200 бар
(кН)
Сила зажима
при 350 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 по запросу
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 по запросу
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- по запросу

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C, просверленные каналы

подробнее

Чертежи

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C, просверленные каналы
Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C, просверленные каналы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Способ
присоединения
B

B1B2C
(градусы)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161304C16просверленные каналы523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 по запросу
K1858.251304C25просверленные каналы725686550M8x22156505419225525,241,8 по запросу
K1858.401304C40просверленные каналы856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 по запросу
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LL1L2L4L5L6L7L8Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 200 бар
(кН)
Сила зажима
при 350 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161304C16523815281949267,51,5-5,2 по запросу
K1858.251304C25725624442463,536103,9-13,8 по запросу
K1858.401304C4010078366631,582,540,5109,519- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33