Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Указание:Резьбовой фланец из алюминия можно использовать в качестве резьбы для ввинчивания поворотных зажимов.

Крепежные отверстия в резьбовом фланце имеют те же размеры, что и у пневматического ввинчиваемого поворотного зажима с фланцем (К1818) и пневматического ввинчиваемого рычажного зажима с фланцем (К1819).

Может использоваться для законтривания с помощью шлицевой гайки на устройстве.
Преимущества:В крепежной плите устройства не нужно нарезать дополнительную резьбу.Принадлежности:Рычажный зажим K1819 с пневматическим приводом, ввинчиваемый, с фланцем.
Поворотный зажим K1814 с пневматическим приводом, ввинчиваемый.
Поворотный зажим K1818 с пневматическим приводом, ввинчиваемый, с фланцем.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1820 Резьбовой фланец из алюминия 190 kB

Чертежи

Резьбовой фланец из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерB

B1DD1D2HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1820.12123524M25x1,584,585 по запросу
K1820.16164029M30x1,584,585 по запросу
K1820.20204532M35x1,595,596 по запросу
K1820.25255037M40x1,595,596 по запросу
K1820.32326045M50x1,5116,5127 по запросу
K1820.40406550M55x1,5116,5127 по запросу
K1820.50507558M65x1,5138,5159 по запросу
K1820.63638870M80x1,5138,5159 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33