Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Зажимные поверхности из стали.
Исполнение: Корпус синего цвета, анодированный.
Зажимные поверхности, закаленные и вороненые.
Указание:Крепежные болты являются частью зажимной системы и предназначены для безопасного и надежного закрепления заготовок с правильными и неправильными контурами.

Крепежные болты могут быть закреплены на столе станка с T-пазом или непосредственно в резьбовом отверстии. Крепежный болт одновременно служит опорой и упором.

Крепежные болты поставляются в исполнении с высотой 50 и 80 мм. Диапазон зажима составляет от 5 до 25 мм. С помощью удлинителей можно расширить диапазон зажима до 20–40 мм или 40–60 мм. Зажимное кольцо из латуни защищает заготовку от деформации наружных поверхностей.

Натяжные болты и удлинители заказываются отдельно.
Монтаж:Позиционирование и закрепление крепежных болтов выполняется с помощью центровочного болта.

Позиционируйте крепежный болт (без натяжного болта) на столе станка. Затем затяните находящийся по центру болт с помощью шестигранного ключа. Натяжной болт, вставленный после этого сверху, безопасно и надежно фиксирует заготовку.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2068 Крепежный болт универсальный 494 kB

Чертежи

Крепежный болт универсальный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

Диапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2068.050505-25 (20-40/40-60) по запросу
K2068.080805-25 (20-40/40-60) по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33