Группы товаров
Линейки для крепления упоров резинометаллические
K1932

Резинометаллические линейки для крепления упоров

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 57 А.Исполнение: Сталь, окрашенная в черный цвет (K1932.02501904557, K1932.05003507057 и K1932.10004512057 с оцинковкой).Указание:Для восприятия больших толкающих усилий и размещения под тяжелыми объектами.
Указанные данные по нагрузке относятся к статической непрерывной нагрузке при твердости резины 57° по Шору A.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.

* Металлическая деталь шириной 30 мм.

Диапазон температур:-30 °C до +80 °CОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1932 Резинометаллические линейки для крепления упоров 190 kB
 Технические указания по резинометаллическим буферам 41,9 kB

Чертежи

Резинометаллические линейки для крепления упоров

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1BDHLL1SF1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1932.0250190455768,6-25*6,51984453500 по запросу
K1932.05003507057100-508,5351307053100 по запросу
K1932.05007007057100-508,5701307052500 по запросу
K1932.100045120571605010013452001201014000 по запросу
K1932.10008012057160501001380200120108500 по запросу
K1932.120045150572006012015452501501018000 по запросу
K1932.150050200572508015017503002001534000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33