Группы товаров
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
K1319

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.
Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый.

Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Резинометаллические буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.

Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:

Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
D

HGTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1319.00800855нержавеющая стальсерый88M338844 по запросу
K1319.01501255нержавеющая стальсерый1512M44165182 по запросу
K1319.01501555нержавеющая стальсерый1515M44100130 по запросу
K1319.01502055нержавеющая стальсерый1520M4475113 по запросу
K1319.02001555нержавеющая стальсерый2015M65145246 по запросу
K1319.02002055нержавеющая стальсерый2020M6594216 по запросу
K1319.02002555нержавеющая стальсерый2025M6565169 по запросу
K1319.02501555нержавеющая стальсерый2515M87270540 по запросу
K1319.02502555нержавеющая стальсерый2525M87105315 по запросу
K1319.02503055нержавеющая стальсерый2530M8785281 по запросу
K1319.02504055нержавеющая стальсерый2540M8775300 по запросу
K1319.03001555нержавеющая стальсерый3015M87545491 по запросу
K1319.03002555нержавеющая стальсерый3025M87160416 по запросу
K1319.03003055нержавеющая стальсерый3030M87125425 по запросу
K1319.03004055нержавеющая стальсерый3040M8785315 по запросу
K1319.04002055нержавеющая стальсерый4020M87550660 по запросу
K1319.04002555нержавеющая стальсерый4025M875001000 по запросу
K1319.04003055нержавеющая стальсерый4030M87300870 по запросу
K1319.04004055нержавеющая стальсерый4040M872601040 по запросу
K1319.05002055нержавеющая стальсерый5020M108860860 по запросу
K1319.05002555нержавеющая стальсерый5025M1087001400 по запросу
K1319.05003055нержавеющая стальсерый5030M1084501575 по запросу
K1319.05004055нержавеющая стальсерый5040M1083501400 по запросу
K1319.05005055нержавеющая стальсерый5050M108170850 по запросу
K1319.06003055нержавеющая стальсерый6030M1087001400 по запросу
K1319.06004055нержавеющая стальсерый6040M1084001600 по запросу
K1319.06005055нержавеющая стальсерый6050M1082401200 по запросу
K1319.07004255нержавеющая стальсерый7042M1085202600 по запросу
K1319.07004555нержавеющая стальсерый7045M1086803060 по запросу
K1319.07502555нержавеющая стальсерый7525M121012111816 по запросу
K1319.07503055нержавеющая стальсерый7530M121010902289 по запросу
K1319.07504055нержавеющая стальсерый7540M12105002000 по запросу
K1319.07505055нержавеющая стальсерый7550M12105502750 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33