Группы товаров
Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части
K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 57° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Резиновые буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.
Резиновые буферы с сужением посередине способствуют снижению высоких нагрузок на кромки резины при радиальном отклонении и тем самым увеличивают срок службы детали.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности:
RoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HGTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0570.01501557151215M44111122 по запросу
K0570.02001557201415M66227227 по запросу
K0570.03002057302220M88252504 по запросу
K0570.04003057403330M88199796 по запросу
K0570.04004857402048M88111555 по запросу
K0570.05003057504030M1010499998 по запросу
K0570.07504057755040M12125972030 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33