Группы товаров
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А
K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические детали: сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 55 А.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Резиновые буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DGLHЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0566.00800855Сталь8M3682431 по запросу
K0566.01001055Сталь10M410103532 по запросу
K0566.01001555Сталь10M410155050 по запросу
K0566.01500855Сталь15M4108130104 по запросу
K0566.01501055Сталь15M41010122122 по запросу
K0566.01501555Сталь15M410155988 по запросу
K0566.02000855Сталь20M6188725580 по запросу
K0566.02001055Сталь20M61810300300 по запросу
K0566.02001555Сталь20M61815200300 по запросу
K0566.02002055Сталь20M61820133332 по запросу
K0566.02002555Сталь20M6182590270 по запросу
K0566.02501055Сталь25M61810800800 по запросу
K0566.02501555Сталь25M61815294441 по запросу
K0566.02502055Сталь25M61820200500 по запросу
K0566.02502555Сталь25M6182594282 по запросу
K0566.02503055Сталь25M6183070280 по запросу
K0566.03001555Сталь30M82315587880 по запросу
K0566.03002055Сталь30M82320318795 по запросу
K0566.03002555Сталь30M82325183549 по запросу
K0566.03003055Сталь30M82330150600 по запросу
K0566.03004055Сталь30M8234077385 по запросу
K0566.04001555Сталь40M8231512501875 по запросу
K0566.04002055Сталь40M823205651412 по запросу
K0566.04003055Сталь40M823303001200 по запросу
K0566.04004055Сталь40M82340189945 по запросу
K0566.05002055Сталь50M10282013003250 по запросу
K0566.05002555Сталь50M1028256672000 по запросу
K0566.05003055Сталь50M1028305002000 по запросу
K0566.05004055Сталь50M1028403001500 по запросу
K0566.05005055Сталь50M1028501931153 по запросу
K0566.06004055Сталь60M1028403771885 по запросу
K0566.07004555Сталь70M1028454102255 по запросу
K0566.07502555Сталь75M12372516554965 по запросу
K0566.07504055Сталь75M1237407173585 по запросу
K0566.07505055Сталь75M1237504702820 по запросу
K0566.07505555Сталь75M1237554052835 по запросу
K0566.015015551нержавеющая сталь15M412155988 по запросу
K0566.020015551нержавеющая сталь20M61815200300 по запросу
K0566.025020551нержавеющая сталь25M61820200500 по запросу
K0566.030020551нержавеющая сталь30M82320318795 по запросу
K0566.030025551нержавеющая сталь30M82325183549 по запросу
K0566.040030551нержавеющая сталь40M823303001200 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33