Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закаленная 1.1206.Исполнение: вороненная.Указание:Стыковочные втулки можно быстро и просто установить на валы, и затем отрегулировать и зажать в необходимом положении. Для безопасной передачи крутящего момента запрещается превышать допуск вала h11.
На крепёжную резьбу (D2) возможна установка штанговых рукояток по желанию клиента.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0376 Ступицы зажимные 302 kB

Чертежи

Ступицы зажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2D3D4BB1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0376.0810102410M815,5133611 по запросу
K0376.0812122410M815,5133611 по запросу
K0376.1012122812M1017,5154114 по запросу
K0376.1014142812M1017,5154114 по запросу
K0376.1214143214M1219,5174516 по запросу
K0376.1216163214M1219,5174516 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33