Группы товаров
Регулировочные кольца с ручкой-барашком сталь, идентичные DIN 705
K0407

Регулировочные кольца с ручкой-барашком сталь, идентичные DIN...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Установочное кольцо из стали.
Ручка-барашек из термопласта.
Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8
Исполнение: Регулировочное кольцо чистое.
Ручка-барашек, цвет черно-серый.
Резьбовой болт с синим пассивированием.
Указание на чертеже:
1) сменный упор
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0407 Регулировочные кольца с ручкой-барашком сталь, идентичные DIN 705 184 kB

Чертежи

Регулировочные кольца с ручкой-барашком сталь, идентичные DIN 705

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BD1D2D3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0407.1006018612M426 по запросу
K0407.1008018816M427 по запросу
K0407.101001101020M530 по запросу
K0407.101201121222M631 по запросу
K0407.101601121628M633 по запросу
K0407.102001142032M635 по запросу
K0407.102501162540M837,5 по запросу
K0407.103201163250M846 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33