Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с пазом, наружным, надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого зажимного усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

За счет паза на внешней стороне зажимного кольца можно достичь на 15 % более высоких зажимных усилий по сравнению с исполнением с пазом внутри. Отверстие остается цилиндрическим, поэтому вал закрыт со всех сторон. Более низкий уровень дисбаланса.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1923 Зажимные кольца, с широким пазом, наружным 188 kB

Чертежи

Зажимные кольца, с широким пазом, наружным

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыМатериал
основы
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1923.100801с пазом снаружиСталь20M3x881822,4 по запросу
K1923.101001с пазом снаружиСталь20M3x10102426 по запросу
K1923.101201с пазом снаружиСталь24M4x12122831,8 по запросу
K1923.101601с пазом снаружиСталь29M5x16163439,4 по запросу
K1923.102001с пазом снаружиСталь33M6x18204046,4 по запросу
K1923.102501с пазом снаружиСталь33M6x18254550,8 по запросу
K1923.103001с пазом снаружиСталь33M6x18305458,6 по запросу
K1923.104001с пазом снаружиСталь33M6x18406065 по запросу
K1923.105001с пазом снаружиСталь41M8x25507887 по запросу
K1923.100802с пазом снаружинержавеющая сталь20M3x881822,4 по запросу
K1923.101002с пазом снаружинержавеющая сталь20M3x10102426 по запросу
K1923.101202с пазом снаружинержавеющая сталь24M4x12122831,8 по запросу
K1923.101602с пазом снаружинержавеющая сталь29M5x16163439,4 по запросу
K1923.102002с пазом снаружинержавеющая сталь33M6x18204046,4 по запросу
K1923.102502с пазом снаружинержавеющая сталь33M6x18254550,8 по запросу
K1923.103002с пазом снаружинержавеющая сталь33M6x18305458,6 по запросу
K1923.104002с пазом снаружинержавеющая сталь33M6x18406065 по запросу
K1923.105002с пазом снаружинержавеющая сталь41M8x25507887 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33