Группы товаров
Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, разъемные
с поверхностью контакта
K2224

Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, разъемные с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Разъемные зажимные кольца с поверхностью контакта надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение усилия зажима. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого зажимного усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

Исполнение из двух частей позволяет производить простую и быструю сборку без демонтажа других частей конструкции.

Благодаря резьбовым отверстиям в разъёмных зажимных кольцах могут быть установлены другие элементы, например, рычаги переключения передач или кулачки могут быть прикреплены к валам и осям. Их можно легко и безопасно установить благодаря высокой силе зажима за счет уменьшения высоты паза, не повреждая поверхность валов и осей.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2224 Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, разъемные с поверхностью контакта 200 kB

Чертежи

Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, разъемные
с поверхностью контакта

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Вид
стали
B

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2224.01001Сталь1.05039M3x10M310281214,58-4 по запросу
K2224.01201Сталь1.050311M4x12M312301315831,84 по запросу
K2224.01401Сталь1.050311M04X14M314321415933,94 по запросу
K2224.01501Сталь1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 по запросу
K2224.01601Сталь1.050313M5x16M4163816201339,45,5 по запросу
K2224.01801Сталь1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 по запросу
K2224.02001Сталь1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 по запросу
K2224.02201Сталь1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 по запросу
K2224.02501Сталь1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 по запросу
K2224.02801Сталь1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 по запросу
K2224.03001Сталь1.050315M6x18M530562428,51858,67 по запросу
K2224.03201Сталь1.050315M6x18M5325825291858,67 по запросу
K2224.03501Сталь1.050315M6x18M5356026302061,67 по запросу
K2224.03801Сталь1.050315M6x18M53866273727-7 по запросу
K2224.04001Сталь1.050315M6x18M54066273727-7 по запросу
K2224.04501Сталь1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 по запросу
K2224.05001Сталь1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 по запросу
K2224.01002нержавеющая сталь1.43059M3x10M310281214,58-4 по запросу
K2224.01202нержавеющая сталь1.430511M4x12M312301315831,84 по запросу
K2224.01402нержавеющая сталь1.430511M04X14M314321415933,94 по запросу
K2224.01502нержавеющая сталь1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 по запросу
K2224.01602нержавеющая сталь1.430513M5x16M4163816201339,45,5 по запросу
K2224.01802нержавеющая сталь1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 по запросу
K2224.02002нержавеющая сталь1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 по запросу
K2224.02202нержавеющая сталь1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 по запросу
K2224.02502нержавеющая сталь1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 по запросу
K2224.02802нержавеющая сталь1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 по запросу
K2224.03002нержавеющая сталь1.430515M6x18M530562428,51858,67 по запросу
K2224.03202нержавеющая сталь1.430515M6x18M5325825291858,67 по запросу
K2224.03502нержавеющая сталь1.430515M6x18M5356026302061,67 по запросу
K2224.03802нержавеющая сталь1.430515M6x18M53866273727-7 по запросу
K2224.04002нержавеющая сталь1.430515M6x18M54066273727-7 по запросу
K2224.04502нержавеющая сталь1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 по запросу
K2224.05002нержавеющая сталь1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33