Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с пазом, внутренним, надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого зажимного усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1924 Зажимные кольца, с широким пазом, внутренним 192 kB

Чертежи

Зажимные кольца, с широким пазом, внутренним

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыМатериал
основы
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1924.00801с пазом внутриСталь20M3x881822,4 по запросу
K1924.01001с пазом внутриСталь20M3x10102426 по запросу
K1924.01201с пазом внутриСталь24M4x12122831,8 по запросу
K1924.01601с пазом внутриСталь29M5x16163439,4 по запросу
K1924.02001с пазом внутриСталь33M6x18204046,4 по запросу
K1924.02501с пазом внутриСталь33M6x18254550,8 по запросу
K1924.03001с пазом внутриСталь33M6x18305458,6 по запросу
K1924.04001с пазом внутриСталь33M6x18406065 по запросу
K1924.05001с пазом внутриСталь41M8x25507887 по запросу
K1924.00802с пазом внутринержавеющая сталь20M3x881822,4 по запросу
K1924.01002с пазом внутринержавеющая сталь20M3x10102426 по запросу
K1924.01202с пазом внутринержавеющая сталь24M4x12122831,8 по запросу
K1924.01602с пазом внутринержавеющая сталь29M5x16163439,4 по запросу
K1924.02002с пазом внутринержавеющая сталь33M6x18204046,4 по запросу
K1924.02502с пазом внутринержавеющая сталь33M6x18254550,8 по запросу
K1924.03002с пазом внутринержавеющая сталь33M6x18305458,6 по запросу
K1924.04002с пазом внутринержавеющая сталь33M6x18406065 по запросу
K1924.05002с пазом внутринержавеющая сталь41M8x25507887 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33