Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зажимные кольца, пластмасса.
Болт и гайка из нержавеющей стали.
Указание:Зажимные кольца из пластмассы – отличное решение для осевой фиксации валов.

Их легко монтировать в радиальном направлении в качестве ограничителя. Эти зажимные кольца особенно эффективны в сочетании с вертикальными и фланцевыми подшипниками.

Зажимные кольца изготавливаются из качественной пластмассы и обеспечивают отличную стойкость к коррозии и износу.

Фиксация происходит вследствие уменьшения высоты шлица за счет установочной гайки из нержавеющей стали, которую можно затянуть или ослабить с помощью стандартного шестигранника.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2118 Зажимные кольца, пластмасса 240 kB

Чертежи

Зажимные кольца, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

D1D2D3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2118.20142040M43 по запросу
K2118.25142545M43 по запросу
K2118.30143054M43 по запросу
K2118.40144060M43 по запросу
K2118.50185078M65 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33